|
|
03040_LF inch带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,轻弹簧弹力 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。 钢制顶销。 弹簧为Kl. D.弹簧钢。规格:黑色氧化。顶销硬化处理。提示:以下列出了可与装配钥匙配合使用的相应英制弹簧柱塞。 M3 = 6-32 M4 = 8-32 和 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | H | L | T1 | N | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 安装扳手 订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03040-1AE | 8-32 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 |  | | 根据要求 | | 03040-1AG | 8-36 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 |  | | 根据要求 | | 03040-1A1 | 10-32 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 03040-905 |  | | 根据要求 | | 03040-1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 |  | | 根据要求 | | 03040-1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 |  | | 根据要求 | | 03040-1A3 | 5/16-18 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 03040-908 |  | | 根据要求 | | 03040-1A4 | 3/8-16 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 03040-910 |  | | 根据要求 | | 03040-1A5 | 1/2-13 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 03040-912 |  | | 根据要求 | | 03040-1A6 | 5/8-11 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 03040-916 |  | | 根据要求 | |
|
|