norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch
03040_SF inch

带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶销硬化处理。提示:以下列出了可与装配钥匙配合使用的相应英制弹簧柱塞。
M3 = 6-32
M4 = 8-32 和 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03040_SF inch 带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch 316 kB

图纸

带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLT1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03040-AD6-3211,51010,40,70,5303040-903 根据要求
03040-AE8-321,51,5150,60,61,351603040-904 根据要求
03040-AG8-361,51,5150,60,61,351603040-904 根据要求
03040-A110-322,42,3180,80,81,562003040-905 根据要求
03040-A21/4-202,72,52011272003040-906 根据要求
03040-AJ1/4-282,72,52011272003040-906 根据要求
03040-A35/16-183,53221,41,22,593503040-908 根据要求
03040-A43/8-1643221,41,6393503040-910 根据要求
03040-A51/2-136428224125503040-912 根据要求
03040-A65/8-117,55322,52,554510003040-916 根据要求