|
|
03026_SF inch带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 – inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:套筒 1.4305.
压杆 1.4034.
弹簧 1.4310.
螺纹锁紧尼龙。规格:亮色。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | H | L | L1 | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03026-AE | 8-32 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 |  | | 根据要求 | | 03026-AG | 8-36 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 |  | | 根据要求 | | 03026-A1 | 10-32 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 |  | | 根据要求 | | 03026-A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03026-AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03026-A3 | 5/16-18 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 |  | | 根据要求 | | 03026-A4 | 3/8-16 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 |  | | 根据要求 | | 03026-A5 | 1/2-13 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,11 | 1,41 |  | | 根据要求 | | 03026-A6 | 5/8-11 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 45 | 100 | 3,95 | 3,05 |  | | 根据要求 | |
|
|