norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力,带螺纹锁 – inch
03026_LF inch

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力,带螺纹锁 – inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:套筒 1.4305.
压杆 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。
规格:亮色。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03026_LF inch 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力,带螺纹锁 – inch 259 kB

图纸

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力,带螺纹锁 – inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1N初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03026-1AE8-321,81,5950,63100,180,12 根据要求
03026-1AG8-361,81,5950,6270,180,12 根据要求
03026-1A110-322,421260,83100,120,08 根据要求
03026-1A21/4-202,7214714100,440,21 根据要求
03026-1AJ1/4-282,721471390,440,21 根据要求
03026-1A35/16-18421681,27151,10,38 根据要求
03026-1A43/8-164,52,51991,69161,360,62 根据要求
03026-1A51/2-1363,52210214262,111,41 根据要求
03026-1A65/8-118,54,524142,522503,953,05 根据要求