01042
铝制底板 带螺纹孔
返回
产品
产品概览
量具检具组件
用于测量技术的固定系统和夹紧元件
用于坐标测量机的固定装置,立柱原理
铝制底板 带螺纹孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
硬质涂层。
提示:
底板,带连接螺纹 M6,孔距 50 mm。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
01042_Datasheet_32569--zh
424 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
B2
D
H
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
01042-30030020
300
25
50
M6
20
300
25
50
根据要求
01042-50025020
250
25
50
M6
20
500
25
50
根据要求
01042-60030020
300
25
50
M6
20
600
25
50
根据要求
01042-80040020
400
25
50
M6
20
800
25
50
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>
34000
夹紧件套装 适用于坐标测量机的固定装置,立柱原理
34000-10
铝制压板
34000-15
铝制底座导轨
02035-01
不锈钢延长件
02005
自调整支撑垫,可调节
02037-01
不锈钢支撑螺栓
02156
不锈钢支撑件
02156-02
锥形附件、棱柱附件、平面附件 用于不锈钢支撑件
33263
不锈钢支持板 用于弹簧压片/压紧装置的立柱
33262
不锈钢立杆
适用于弹簧压片/压紧装置
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>