|
|
产品说明材料:铝制。规格:硬质涂层。提示:底座导轨可以使用圆柱头螺钉拧在底板 01042 上,并可进行个性化调整。可将合适的延长件拧入螺纹孔中。附件:底板 01042。 延长件 02035 和 02035-01。 支撑螺栓 02037-01。 支撑件 02156。 自适应球头端面 02005。供货范围圆柱头螺丝 M6X14 以及配套垫圈。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34000-15-10610 | 25 | 6,4 | 12,5 | M10 | 12 | 7,8 | 105 | 10 | 20 | 62,5 |  | | 根据要求 | |
|
|