|
|
34001弹簧压片/压紧装置 带支座和底座导轨 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢。 铝制底座导轨。规格:亮色。 硬质涂层底座导轨。提示:基于立柱原理的坐标测量机底座导轨组。适用于使用弹簧压片/压紧装置进行快速夹紧。
供货时该套件已组装完毕。附件:底座导轨 34000。 延长件 02035-01。 支持板 33263。 立柱 33262。 弹簧压片/压紧装置 33260。 支撑螺栓 02037-01。供货范围底座导轨 34000-1510610,延长件 02035-01-10025,支持板 33263-006050,立柱 33262-0606X075,弹簧压片/压紧装置 33260-10605010 和支撑螺栓 02037-01-10040015 以及圆柱头螺丝 M6X14 和配套垫圈。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | SW | SW1 | SW2 | SW3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34001-01 | 25 | 6,4 | 12,5 | 16 | 32 | 10 | 6 | 19,6 | 12 | 25 | 2 | 74,9 | 8 | 15 | 105 | 10 | 20 | 62,5 | 16 | 50 | 50 | 1 | 17 | 17 | 19 | 2,5 |  | | 根据要求 | |
|
|