|
|
34024-01钢制尖端 用于尾座,尖端高度 12 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:氮碳共渗。订购须知:单个。提示:适用于尾座 34024 的尖端。
通过 C 型和 D 型中的槽,可以测量工件的长度。
D 最小值和 D 最大值指待测工件。附件:尾座 34024。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
用于尾座的钢制尖端,尖端高度 12 mm,B 型,平头 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | D min. | D max. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34024-01-222 | B | 平头 | 10 | 22 | 10 | 23 | 43,1 | 30 | 12,1 |  | | 根据要求 | |
|
用于尾座的钢制尖端,尖端高度 12 mm,C 型,空心尖端 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34024-01-305 | C | 空心尖端 | 0,3 | 0,5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 35 | 30 | 3 |  | | 根据要求 | | 34024-01-315 | C | 空心尖端 | 1 | 2 | 15 | 10 | 19 | - | 41 | 30 | 8 |  | | 根据要求 | |
|
用于尾座的钢制尖端,尖端高度 12 mm,D 型,平头空心尖端 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | D min. | D max. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34024-01-430 | D | - | 3 | 14 | 30 | 10 | 34 | 45 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|
|