|
|
产品说明材料:铝制尾座。 钢制尖端。规格:硬质涂层尾座。 尖端经氮碳共渗处理。提示:尾座由固定尖端和可移动尖端两部分组成。可移动支架由弹簧加载并可锁定。可根据需要更换尖端(尾座尖端 34024-01)。 适用于快速更换托盘系统 34022 的 T 型槽。
D 最小值和 D 最大值指待测工件。附件:尖端 34024-01。 快速更换托盘系统 34022。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34024-112034 | 53 | 11 | 34 | 5 | 10 | 22 | 0 | 12 | 12,5 | 15 | 15 | 12 | 23 | 35,7 | 1,5 | 4 | 43 | 56,5 | 15 |  | | 根据要求 | |
|
|