norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于铝制精密台钳的适配器,B 型
33225-20_B

用于铝制精密台钳的适配器,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制适配器。规格:硬质涂层铝。提示:铝制精密台钳适配器是精密台钳和迷你精密台钳的附件。借助适配器,精密台钳可以连接到快速释放支架,形成快速更换系统。这样,精密台钳就可以快速有效地安装在不同的快速释放支架上。附件:精密台钳 33225、精密台钳、迷你 33225-10、斜角 33227-10 和快速释放支架 33227-05。图纸提示:
2) DIN 7911 M4x12
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 33225-20_B 用于铝制精密台钳的适配器,B 型 126 kB
 快换系统 1,9 MB

图纸

用于铝制精密台钳的适配器,B 型

商品选择/筛选

订货号类型B

HH1H3LL1L2适用

CAD配件价格订购
33225-20-25B6028208607562,533225-10-25230, 33225-10-25231根据要求