95064_B
聚酰胺轮,重型,带滚珠轴承,B 型
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
聚酰胺轮 重型
聚酰胺轮,重型,带滚珠轴承,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺。
提示:
聚酰胺制车轮防碎、耐腐蚀、抗冲击和抗撞击并且耐化学性。此外,车轮还具有高耐磨强度和低滚动阻力。
适用95040。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95064_B 聚酰胺轮,重型,带滚珠轴承,B 型
211 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
滚轮轴承
D
D1
B
B1
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95064-075321
滚珠轴承
75
15
32
35
300
根据要求
95064-100371
滚珠轴承
100
15
37
45
500
根据要求
95064-125401
滚珠轴承
125
20
40
45
700
根据要求
95064-150501
滚珠轴承
150
20
50
60
800
根据要求
95064-200501
滚珠轴承
200
25
50
60
1500
根据要求
95064-250651
滚珠轴承
250
25
65
65
2000
根据要求
本类目的其他商品
95064_A
聚酰胺轮,重型,带滑动轴承,A 型