norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPE 胎面,A 型
95046-18_A

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPE 胎面,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:铝制型材系统适用于现代机器、厂房和设备制造。铝制型材滚轮具有灵活性、多功能性和用户友好性等特点。其设计体现了简洁性和功能性的精髓。材料:钢板制壳体。
热塑性橡胶弹性 (TPE) 车轮。
轮体采用聚丙烯。
规格:电镀锌和经过蓝色钝化处理的钢板,不含 Cr6。
灰色热塑性橡胶弹性体 (TPE)。
黑色聚丙烯。
提示:通过两块专门开发的固定板,几乎可以保证对任何铝制型材的通用适应性。标准系列包括各种滚轮,如脚轮或带制动器和不带制动器的转向轮。
滚轮对许多腐蚀性介质具有很高的耐化学性。
由优质热塑性聚丙烯 (TPE) 制成的胎面硬度为 85° Shore A,并喷涂在聚丙烯车轮中心。胎面无痕,并与车轮中心形成不可分割的材料锁定连接。热塑性橡胶弹性滚轮的特点是极低的滚动阻力和转向阻力。
应用:带有热塑性橡胶弹性胎面的车轮和滚轮常用于工厂和商店设备以及展示架。其他应用还包括医疗设备、测量和测试设备以及工作站和装配站。

为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。
温度范围:-20 °C - +60 °C.特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95046-18_A 钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPE 胎面,A 型 338 kB

图纸

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPE 胎面,A 型

商品选择/筛选

订货号类型B

B1D

D1HLL1滚轮轴承承载负荷
kg
固定方式名称CAD配件价格订购
95046-18-100750251A2540758,510012080滚珠轴承48,75安装板脚轮 根据要求
95046-18-100800321A3240808,511112080滚珠轴承78安装板脚轮 根据要求
95046-18-101000321A32401008,513612080滚珠轴承78安装板脚轮 根据要求
95046-18-101250321A32401258,516112080滚珠轴承78安装板脚轮 根据要求