norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPU 胎面,B 型
95046-16_B

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPU 胎面,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:铝制型材系统适用于现代机器、厂房和设备制造。铝制型材滚轮具有灵活性、多功能性和用户友好性等特点。其设计体现了简洁性和功能性的精髓。材料:钢板制壳体。
热塑性聚氨酯车轮 (TPU)。
轮体采用尼龙 6。
规格:电镀锌和经过蓝色钝化处理的钢板,不含 Cr6。
热塑性聚氨酯 (TPU) 深灰色。
银灰色尼龙 6。
提示:通过两块专门开发的固定板,几乎可以保证对任何铝制型材的通用适应性。标准系列包括各种滚轮,如脚轮或带制动器和不带制动器的转向轮。
滚轮对许多腐蚀性介质具有很高的耐化学性。
由优质热塑性聚氨酯 (TPU) 制成的胎面硬度为 94° Shore A,并喷涂在车轮中心。胎面无痕,无接触变色,具有低滚动和转向阻力以及高耐磨性的特点。
应用:带热塑性聚氨酯胎面的滚轮可用于工具车、地板滚轮或无菌环境,例如食品工业。

为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。
温度范围:-20 °C - +70 °C.特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95046-16_B 钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPU 胎面,B 型 349 kB

图纸

钢制转向轮和脚轮,用于铝制型材的导电 TPU 胎面,B 型

商品选择/筛选

订货号类型AB

B1D

D1HLL1R滚轮轴承承载负荷
kg
固定方式名称CAD配件价格订购
95046-16-10075025B292540758,51001208066,5滚珠轴承48,75安装板转向轮 根据要求
95046-16-10080032B403240808,51111208080滚珠轴承78安装板转向轮 根据要求
95046-16-10100032B4032401008,51361208090滚珠轴承78安装板转向轮 根据要求
95046-16-10125032B4032401258,516112080102,5滚珠轴承78安装板转向轮 根据要求