95046-02_LS
不锈钢转向轮,带螺栓孔和 stop fix 锁定系统,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
不锈钢转向轮,带螺栓孔,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境
不锈钢转向轮,带螺栓孔和 stop fix 锁定系统,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
1.4301 不锈钢制壳体。
高品质热塑性聚酰胺车轮。
高品质尼龙轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
用螺栓固定的轮轴。
应用:
可在具备严格卫生条例的区域吊装负载,噪音极大降低,同时拥有最大运输舒适性。
温度范围:
-20 °C - +70 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95046-02_LS 不锈钢转向轮,带螺栓孔和 stop fix 锁定系统,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境
292 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
D
D1
D2
H
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95046-02-211000352
转向轮
滑动轴承
36
35
100
13
70
125
86
150
根据要求
95046-02-211250402
转向轮
滑动轴承
40
40
125
13
70
150
102,5
150
根据要求
95046-02-211600452
转向轮
滑动轴承
54
45
160
13
88
195
134
300
根据要求
95046-02-212000502
转向轮
滑动轴承
54
50
200
13
88
235
154
300
根据要求
本类目的其他商品
95046-02_L
不锈钢转向轮,带螺栓孔,不带锁定系统,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境