norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢转向轮,带螺栓孔,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境
95046-02

不锈钢转向轮,带螺栓孔,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

1.4301 不锈钢制壳体。
高品质热塑性聚酰胺车轮。
高品质尼龙轮体。

规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:用螺栓固定的轮轴。应用:可在具备严格卫生条例的区域吊装负载,噪音极大降低,同时拥有最大运输舒适性。温度范围:-20 °C - +70 °C。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95046-02 不锈钢转向轮,带螺栓孔,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境 366 kB

图片(总概述)

不锈钢转向轮,带螺栓孔,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境
不锈钢转向轮,带螺栓孔,带聚氨酯弹性体胎面,用于无菌环境

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承ABD

D1D2HR承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95046-02-21100035转向轮无锁定系统滑动轴承3635100137012586150 根据要求
95046-02-21125040转向轮无锁定系统滑动轴承40401251370150102,5150 根据要求
95046-02-21160045转向轮无锁定系统滑动轴承54451601388195134300 根据要求
95046-02-21200050转向轮无锁定系统滑动轴承54502001388235154300 根据要求
95046-02-211000352转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承3635100137012586150 根据要求
95046-02-211250402转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承40401251370150102,5150 根据要求
95046-02-211600452转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承54451601388195134300 根据要求
95046-02-212000502转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承54502001388235154300 根据要求