norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
转向轮 紧凑型,F 型
95045_F

转向轮 紧凑型,F 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体,镀锌和经过蓝色钝化处理。
聚氨酯辊,浅棕色,92°邵氏硬度A。
或聚酰胺辊,白色,80°邵氏硬度D。
规格:压制壳体。
带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。
带两个压入滚珠轴承。
提示:用螺栓固定的轮轴。

聚氨酯辊:低噪音运行、低滚动阻力、有弹性、保护地面、非常耐磨、高抗切割性和抗撕裂性、无痕、无染色剂。

聚酰胺辊:极低滚动阻力和旋转阻力,在平滑地面上平稳运行,非常耐磨。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95045_F 转向轮 紧凑型,F 型 410 kB

图纸

转向轮 紧凑型,F 型
转向轮 紧凑型,F 型

商品选择/筛选

订货号类型名称类型 1固定方式滚轮轴承材料
滚轮
ABB1B2B3D

D1HLL1L2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95045-0503331F转向轮带轮挡锁定系统安装板滚珠轴承聚氨酯2933455166508,57390756180150 根据要求
95045-0503332F转向轮带轮挡锁定系统安装板滚珠轴承尼龙2933455166508,57390756180150 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83