norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带“stop fix”不锈钢转向轮,带尼龙轮,标准型
95041_LS

带“stop fix”不锈钢转向轮,带尼龙轮,标准型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

1.4301 不锈钢制壳体。 高品质耐破损的尼龙轮子。

规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
表面经光滑打磨处理。
不生锈。
温度范围:-25 °C 至 +80 °C。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95041_LS 带“stop fix”不锈钢转向轮,带尼龙轮,标准型 252 kB

图纸

带“stop fix”不锈钢转向轮,带尼龙轮,标准型
带“stop fix”不锈钢转向轮,带尼龙轮,标准型

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95041-210750322转向轮滑动轴承38326055857591001008076150 根据要求
95041-211000372转向轮滑动轴承363760558510091251008076150 根据要求
95041-211250402转向轮滑动轴承404060558512591501008076150 根据要求
95041-211500502转向轮滑动轴承5450807511015011190140105-300 根据要求