95040_LST
带“stop-top”和尼龙轮钢板转向轮,重型规格,滑动轴承和滚珠轴承
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带尼龙轮钢板转向轮和脚轮,重型规格,滑动轴承和滚珠轴承
带“stop-top”和尼龙轮钢板转向轮,重型规格,滑动轴承和滚珠轴承
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
厚钢板制壳体。高品质聚酰胺 6 制车轮。
规格:
压制壳体。带重型叉和底板的转向轮壳体,用极为稳定的中间螺栓拧紧并固定。转动环用经过特殊成型和硬化处理的轴瓦进行额外加固。
提示:
凭借经过硬化处理的轴瓦,辊尤其抗撞击和抗冲击。车轮具有高耐磨强度。用螺栓固定的轮轴。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95040_LST 带“stop-top”和尼龙轮钢板转向轮,重型规格,滑动轴承和滚珠轴承
282 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95040-075322
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
45
32
60
-
85
75
9
118
100
80
82,5
300
根据要求
95040-075325
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
45
32
60
-
85
75
9
118
100
80
82,5
300
根据要求
95040-100372
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
45
37
60
-
85
100
9
140
100
80
95
500
根据要求
95040-100375
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
45
37
60
-
85
100
9
140
100
80
95
500
根据要求
95040-125402
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
45
40
60
-
85
125
9
165
100
80
107,5
700
根据要求
95040-125405
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
45
40
60
-
85
125
9
165
100
80
107,5
700
根据要求
95040-150502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
65
50
80
75
110
150
11
197
140
105
140
800
根据要求
95040-150505
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
65
50
80
75
110
150
11
197
140
105
140
800
根据要求
本类目的其他商品
95040_B
带尼龙轮钢板脚轮,重型规格,滑动轴承和滚珠轴承
95040_L
带尼龙轮钢板转向轮,重型规格,滑动轴承和滚珠轴承