norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带尼龙轮钢板脚轮,标准型
95034_B

带尼龙轮钢板脚轮,标准型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。聚酰胺 6 制车轮。规格:压制壳体。带滑动轴承的车轮。提示:聚酰胺 6 制车轮具有较低的滚动阻力,耐腐蚀、耐磨并且尤其抗撞击和抗冲击。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95034_B 带尼龙轮钢板脚轮,标准型 165 kB

图纸

带尼龙轮钢板脚轮,标准型

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承BB1B2B3D

D1HLL1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95034-075321脚轮无锁定系统滑动轴承3260-857599810080200 根据要求
95034-100371脚轮无锁定系统滑动轴承3760-85100912510080200 根据要求
95034-125401脚轮无锁定系统滑动轴承4060-85125915010080200 根据要求
95034-150501脚轮无锁定系统滑动轴承50807511015011190140105400 根据要求