95032_B
带 Extrathane 胎面焊接钢制脚轮,重型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带 Extrathane 胎面焊接钢制转向轮和脚轮,重型规格
带 Extrathane 胎面焊接钢制脚轮,重型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
坚固的焊接钢结构壳体。带焊接钢轮体和 Extrathane 胎面的车轮。
规格:
壳体为坚固的焊接钢结构。带精密滚珠轴承的车轮。
提示:
已焊入、拧紧固定中间螺栓。用螺栓固定的轮轴。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95032_B 带 Extrathane 胎面焊接钢制脚轮,重型规格
217 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95032-160501
脚轮
无锁定系统
滚珠轴承
50
80
75
110
160
11
205
140
105
700
根据要求
95032-200501
脚轮
无锁定系统
滚珠轴承
50
80
75
110
200
11
245
140
105
1000
根据要求
95032-250601
脚轮
无锁定系统
滚珠轴承
60
105
-
140
250
14
305
175
140
1350
根据要求
本类目的其他商品
95032_L
带 Extrathane 胎面焊接钢制转向轮,重型规格
95032_LST
带“stop-top”和 Extrathane 胎面焊接钢制转向轮,重型规格