95030_LST
带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,重型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带 Extrathane 胎面钢板转向轮和脚轮,重型规格
带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,重型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
厚钢板制壳体。带焊接钢轮体和 Extrathane 胎面的车轮。
规格:
压制壳体。带重型叉和底板的转向轮壳体,用极为稳定的中间螺栓拧紧并固定。转动环用经过特殊成型和硬化处理的轴瓦进行额外加固。
提示:
这些辊轮尤其抗撞击和冲击。车轮耐磨、有弹性并且低噪音。用螺栓固定的轮轴。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95030_LST 带“stop-top”和 Extrathane 胎面钢板转向轮,重型规格
304 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95030-125502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
55
50
80
75
110
125
11
170
140
105
117,5
500
根据要求
95030-160502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
65
50
80
75
110
160
11
202
140
105
145
700
根据要求
95030-200502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
70
50
80
75
110
200
11
245
140
105
170
900
根据要求
本类目的其他商品
95030_B
带 Extrathane 胎面钢板脚轮,重型规格
95030_L
带 Extrathane 胎面钢板转向轮,重型规格