norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带“stop fix”和聚氨酯弹性体胎面钢板转向轮,重型规格
95025-01_LS

带“stop fix”和聚氨酯弹性体胎面钢板转向轮,重型规格

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
高品质聚氨酯弹性体车轮。
压铸铝制轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:通过操作可轻松地将重物从 A 地运输至 B 地。新的车轮系列专为在内部物流中高负载的应用而开发,减少了滚动和旋转阻力。温度范围:-25 °C 至 +70 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95025-01_LS 带“stop fix”和聚氨酯弹性体胎面钢板转向轮,重型规格 292 kB

图纸

带“stop fix”和聚氨酯弹性体胎面钢板转向轮,重型规格
带“stop fix”和聚氨酯弹性体胎面钢板转向轮,重型规格

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95025-01-1010004021转向轮滚珠轴承454060558510091301008076350 根据要求
95025-01-1010004023转向轮滚珠轴承4540807511010011130140105-350 根据要求
95025-01-1012504021转向轮滚珠轴承484060558512591551008076350 根据要求
95025-01-1012504023转向轮滚珠轴承4840807511012511155140105-350 根据要求
95025-01-101500502转向轮滚珠轴承6350807511015011197140105-500 根据要求
95025-01-101600502转向轮滚珠轴承6350807511016011202140105-550 根据要求
95025-01-102000502转向轮滚珠轴承6550807511020011245140105-600 根据要求