95020_L
带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,重型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,重型规格
带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,重型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
厚钢板制壳体,带钢丝增强弹性实心橡胶轮胎的车轮。焊接钢轮体。
规格:
压制壳体。加固叉,底板和中间螺栓。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体,带经硬化处理的轴瓦。带精密滚珠轴承的车轮。
提示:
这些辊和车轮尤其抗冲击和撞击并且具有较长使用寿命。用螺栓固定的轮轴。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95020_L 带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,重型规格
228 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95020-10040
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
45
40
60
-
85
100
9
140
100
80
95
180
根据要求
95020-12550
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
55
50
80
75
110
125
11
170
140
105
117,5
280
根据要求
95020-16050
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
65
50
80
75
110
160
11
202
140
105
145
400
根据要求
95020-20050
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
70
50
80
75
110
200
11
245
140
105
170
500
根据要求
95020-25060
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
82
60
80
75
110
250
11
295
140
105
207
700
根据要求
本类目的其他商品
95020_B
带钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板脚轮,重型规格
95020_LS
带“stop-top”和钢丝加强弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,重型规格