95018_L
带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,标准型
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮和脚轮,标准型
带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,标准型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体,带预先硫化弹性实心橡胶轮胎的聚酰胺 6 制轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。带滚子轴承的车轮。
提示:
用螺栓固定的轮轴。抗撞击和抗冲击车轮。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95018_L 带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,标准型
256 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95018-10037
转向轮
无锁定系统
滚子轴承
36
32
-
60
85
100
9
125
100
80
86
170
根据要求
95018-12537
转向轮
无锁定系统
滚子轴承
40
37
-
60
85
125
9
150
100
80
102,5
200
根据要求
95018-16050
转向轮
无锁定系统
滚子轴承
60
50
75
80
110
160
11
195
140
105
140
350
根据要求
95018-20050
转向轮
无锁定系统
滚子轴承
65
50
75
80
110
200
11
235
140
105
165
400
根据要求
本类目的其他商品
95018_B
带硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板脚轮,标准型
95018_LS
带“stop fix”和硫化弹性实心橡胶轮胎的钢板转向轮,标准型