norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢板脚轮,导电,带橡胶胎面,标准型
95016_B

钢板脚轮,导电,带橡胶胎面,标准型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
带热塑性塑料的橡胶胎面的车轮。
聚丙烯轮体。
规格:压制壳体。
带滑动轴承轮。
提示:轮轴用螺栓连接。转向轮和脚轮带螺栓装配板。导电型车轮,无痕,灰色。车轮的电阻低于 10⁴ Ω。应用:为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。温度范围:-20 °C 至 +60 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95016_B 钢板脚轮,导电,带橡胶胎面,标准型 220 kB

图纸

钢板脚轮,导电,带橡胶胎面,标准型

商品选择/筛选

订货号类型 1滚轮轴承BB1B2B3D

D1LL1HL2承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95016-11080321无锁定系统滑动轴承32556085809100801027665 根据要求
95016-11100321无锁定系统滑动轴承325560851009100801257670 根据要求
95016-11125321无锁定系统滑动轴承325560851259100801507680 根据要求
95016-11160401无锁定系统滑动轴承40758011016011140105195-130 根据要求
95016-11200401无锁定系统滑动轴承40758011020011140105235-160 根据要求