norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢板转向轮,导电,带橡胶胎面,重型规格
95012_L

钢板转向轮,导电,带橡胶胎面,重型规格

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
带热塑性塑料的橡胶胎面的车轮。
聚丙烯轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:轮轴用螺栓连接。转向轮带螺栓装配板。导电型车轮,无痕,灰色。车轮的电阻低于 10⁴ Ω。应用:为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。温度范围:-20 °C 至 +60 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95012_L 钢板转向轮,导电,带橡胶胎面,重型规格 266 kB

图纸

钢板转向轮,导电,带橡胶胎面,重型规格
钢板转向轮,导电,带橡胶胎面,重型规格

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承ABD

HR承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95012-1108032转向轮无锁定系统滑动轴承4032801118065 根据要求
95012-1110032转向轮无锁定系统滑动轴承40321001369070 根据要求
95012-1112532转向轮无锁定系统滑动轴承4032125161102,580 根据要求