norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
转向轮,带 stop fix 锁定系统,导电,带橡胶胎面,标准型
95010_LS

转向轮,带 stop fix 锁定系统,导电,带橡胶胎面,标准型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
带热塑性塑料的橡胶胎面的车轮。
聚丙烯轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:轮轴用螺栓连接。转向轮带背孔。导电型车轮,无痕,灰色。车轮的电阻低于 10⁴ Ω。应用:为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。温度范围:-20 °C 至 +60 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95010_LS 转向轮,带 stop fix 锁定系统,导电,带橡胶胎面,标准型 323 kB

图纸

转向轮,带 stop fix 锁定系统,导电,带橡胶胎面,标准型
转向轮,带 stop fix 锁定系统,导电,带橡胶胎面,标准型

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承ABD

D1D2HR承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95010-11050192转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承2519501143695030 根据要求
95010-11075252转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承29257511439866,550 根据要求
95010-11100252转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承332510011431218360 根据要求