|
|
95161_A万向球, 带可夹紧顶珠,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制外壳。
尼龙操纵杆。
不锈钢 1.4034 或尼龙负载球。规格:钢制镀锌。提示:带可夹紧顶珠的万向球适合用于运输并定位敏感待运货物,如玻璃或经抛光处理的铝板、黄铜板和钢板。此外,万向球可用作标准滚轮的替代品,用其可轻松运输和定位低矮的型材(例如在零售、生产或家里)。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 材料 | 顶珠 ø | A | D | D1 | D2 | H | H1 | 最大负荷 单位 kg, 顶珠向上 | 最大负荷 单位 kg, 顶珠向下 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
95161-1119 | A | 带夹紧 | 不锈钢顶珠 | 19 | 48 | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | 根据要求 | | 95161-2119 | A | 带夹紧 | 尼龙球 | 19 | 48 | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | 根据要求 | |
|
|