norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料外壳的球轴,B 型
95153_B

带塑料外壳的球轴,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:POM 壳体和盖罩。
不锈钢承载球。
不锈钢或塑料负载球。
规格:不锈钢,硬化处理。提示:球轴由经过认证的蓝色塑料制成,适用于食品行业。球轴配有无间隙的密封盖子,因此边缘不会产生污垢。

通过外壳下方的排污孔可以轻松清洁球轴。

输送速度高达 1.5 m/s。

符合食品标准:食品级、欧盟法规 1935/2004、欧盟法规 10/2011。
温度范围:-30 °C 至 +50 °C(塑料负载球可至+30°)图纸提示:
1) 负载球
2) 支承球

A 型:POM 盖罩和壳体,不锈钢支承球,POM 负载球
B 型:POM 盖罩和壳体,不锈钢支承球,不锈钢负载球
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95153_B 带塑料外壳的球轴,B 型 202 kB

图纸

带塑料外壳的球轴,B 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D1DKHH1H2额定负载
C(N)
固定方式CAD配件价格订购
95153-151B不锈钢顶珠24±0,131±0,215,87520,5±0,29,5±0,24,5200压装 根据要求
95153-221B不锈钢顶珠36±0,145±0,222,22530,5±0,210±0,24,5250压装 根据要求
95153-301B不锈钢顶珠45±0,155±0,13037±0,114±0,15,5350压装 根据要求
95153-441B不锈钢顶珠62±0,175±0,144,553,5±0,119±0,19500压装 根据要求