norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺。
O 型环 FPM 70。
规格:黑色。提示:电缆固定夹是用于固定直径最大可达 12 mm 电缆和软管的紧固部件。

可将经过加工的公扣通过 90° 旋转扣入型槽中。可夹紧 O 型环来固定电缆。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10454_B 电缆固定夹,带公扣,B 型 201 kB

图纸

电缆固定夹,带公扣,B 型

商品选择/筛选

订货号类型类型 2槽宽NCAD配件价格订购
10454-2108B类型 i88 根据要求
10454-2208B型号 b88 根据要求
10454-2210B型号 b1010 根据要求