norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
型槽导块,L 型,浮动轴承
10449_L

型槽导块,L 型,浮动轴承

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体:锌压铸件。
滑动元件:塑料 POM。
附件:镀锌钢。
O 型密封圈:EPDM。
提示:金属型槽导块,带有卡扣式塑料滑动元件。型槽导块可实现 I 型铝型材的低磨损直线运动,槽长 8 mm。系统无需润滑,因此极为耐脏。

型槽导块的最大允许载荷为 Fmax = 50 N。

带有多个滑动滑块的滑动导轨必须设计为固定轴承(F 型)和松动轴承(L 型)的组合。这补偿了形状公差,并确保移动顺畅。

S 型:用于连接所需附加元件的套件。

L 型:作为浮动轴承使用。

F 型:作为固定轴承使用。
供货范围S 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个六角螺母 DIN 439 B - M6。

L 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M5x25。
2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。
2 个凹槽石,槽 8 - M5。

F 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M6x25。
2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。
2 个凹槽石,槽 8 - M6。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10449_L 型槽导块,L 型,浮动轴承 490 kB

图纸

型槽导块,L 型,浮动轴承

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

CAD配件价格订购
10449-2050L浮动滑块M5 根据要求