|
|
10449_L型槽导块 带锁紧手柄,L 型,浮动轴承 |
返回 |
|
|
产品说明材料:主体:锌压铸件。 滑动元件:塑料 POM。 附件:镀锌钢。 O 型密封圈:EPDM。 锁紧手柄:塑料,玻璃纤维增强。 锁紧手柄机构:钢。提示:金属型槽导块,带有卡扣式塑料滑动元件。带有用于夹紧滑动系统的附加夹紧杆。型槽导块可实现 I 型铝型材的低磨损直线运动,槽长 8 mm。系统无需润滑,因此极为耐脏。
型材滑翔机的最大允许载荷为 Fmax. = 50 N。在最大紧固扭矩为 15 Nm 时,保持力为 600 N。
有多个滑块的滑动导轨必须设计成固定轴承(F 型)和浮动轴承(L 型)的组合。这补偿了形状公差,并确保移动顺畅。
S 型:用于连接所需附加元件的套件。
L 型:作为浮动轴承使用。
F 型:作为固定轴承使用。供货范围S 型:带滑动元件的型槽导块。 2 个六角螺母 DIN 439 B - M6。 1 个夹紧杆 M6x55,带垫圈 DIN 9021 6.4 mm 和特殊凹槽石,槽 8 - M6。
L 型:带滑动元件的型槽导块。 2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M5x25。 2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。 2 个凹槽石,槽 8 - M5。 1 个夹紧杆 M6x55,带垫圈 DIN 9021 6.4 mm 和特殊凹槽石,槽 8 - M6。
F 型:带滑动元件的型槽导块。 2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M6x25。 2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。 2 个凹槽石,槽 8 - M6。 1 个夹紧杆 M6x55,带垫圈 DIN 9021 6.4 mm 和特殊凹槽石,槽 8 - M6。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | D | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10449-2051 | L | 浮动滑块 | M5 |  | | 根据要求 | |
|
|