norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:悬挂支架用于将钢制辊道悬挂在 40 mm 的铝制型材上。

将辊道滑入挂钩支架,并将其固定在铝制型材上。如有必要,也可以将悬挂支架拧入到位。

A 型:无挡块。
B 型:带挡块。这种挂钩支架可在输送线末端作为货物和工件运输工具的阻挡装置。
供货范围1 个悬挂支架。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10921-13_A_Datasheet_32050--zh 199 kB

图纸

用于钢制辊道的悬挂支架 40,A 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型H

CAD配件价格订购
10921-13-403040A无挡块30,6 根据要求