norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:滚轮轨道型材:钢制。
滚轮:PP 塑料。
轴:钢制。
规格:滚轮轨道型材:镀锌。
滚轮:灰色,类似于 RAL 7042。黑色 ESD 版本。
轴:镀锌。
提示:坚固耐用、运行平稳的滚轮轨道。系统已安装完毕。滚轮轨道型材包括安装在钢轴上的塑料滚轮。紧密的轴间距保证了平稳、无干扰的运行。如果需要,可以将钢板制滚轮轨道型材轻松切割成所需长度。

固定和可变支架可作为附件提供。该支架可直接连接 Ø30 圆管或型材管,以及网格尺寸为 40 mm 的铝制型材。

A 型:无轮缘。
B 型:有轮缘。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10921_B_Datasheet_32041--zh 208 kB

图纸

钢制辊道,B 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型组件
颜色
L

静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
10921-220X2000B有轮缘灰色2000 根据要求
10921-211X2000B有轮缘黑色2000是的 根据要求

本类目的其他商品