|
|
86025LED 机床照明灯带有铝制壳体 5600K,可调光,24 伏直流电,安全玻璃罩 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:日光白色 LED 灯具采用扁平设计,耐油、耐冷却剂和耐润滑剂。它具有耐废屑冲击和耐高温的特性。该款 LED 灯具采用 4 mm 厚防碎安全玻璃,符合 IP67/IP69K 的高防护等级,因此非常适用在恶劣的环境条件使用。材料:外壳:铝制。 漫射镜片:安全玻璃 (4 mm)。 端盖:铝制。规格:壳体:自然色阳极氧化。 端盖:自然色阳极氧化。提示:该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业品质,适用于机床照明。该款 LED 灯具采用铝型材框架。通过端盖上螺纹孔以及单独订购的配件可将灯具固定在型槽和表面构件上。
这款 LED 的灯具的电源输入端带有一个 M12 连接器。连接器集成在端盖的正面。电源接口通过 M12x1 连接器(3 到 5 针)进行连接。
该款 LED 灯具通过带有漫射器的玻璃镜片为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁光的光线,颜色为适于工作的日光白,光色为 5600K。光束角度为 100°。
可调光控制器 (86091-02) 可单独订购。此控制器可无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。
认证/满足标准: CE、UKCA、ETL 认证(5003529)、D 级认证。 DIN EN 62471。温度范围:-30 °C 至 +70 °C。优点:高品质外壳采用铝制,因此兼具耐用性、稳定性和重量轻的特点。这款灯具符合 IP67/IP69K 防护等级,因此非常适合在机床中使用。这款灯具的显色指数高于 85,凭借出色的光效率、一流的显色指数以及大范围漫射光而深受欢迎。
由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10) ,因此几乎无需维护。附件:82100-20 电源模块 24V DC。 86090-20 安装角架。 86091-02 调光控制器。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|