norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
LED 机床照明灯带有铝制壳体 5600K,可调光,24 伏直流电
86025-10

LED 机床照明灯带有铝制壳体 5600K,可调光,24 伏直流电

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:适用于设备、机床和控制柜的日光白 LED 灯具。超薄设计。防护等级 IP54。材料:外壳:铝制。
漫射镜片:聚碳酸酯 (PC)。
端盖:塑料 (PA)。
灯座:塑料。
规格:壳体:自然色阳极氧化。
漫射镜片:透明、防碎。
端盖:黑色。
灯座:黑色。
提示:该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质,适用于机床和控制柜照明。

这款 LED 的灯具的电源输入端带有一个 M12 连接器。连接器集成在端盖的正面。电源接口通过 M12x1 连接器(3 到 5 针)进行连接。

LED 灯具带有透明盖,可为许多需要高照明度以及需要呈现细节的应用场景提供照明。日光白,光色 5600K。光束角度为 120°。

可调光控制器 (86091-02) 可单独订购。此控制器可无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。

随附的灯座用于固定灯具。

套件 1:长灯座用于安装旋转灯具(以 15° 幅度进行 360° 旋转定位)。
套件 2:短灯座用于安装固定灯具。

认证/满足标准:
CE、UKCA、ETL 认证(5003529)、D 级认证。
DIN EN 62471。
温度范围:-10 °C 至 +60 °C。优点:该款 LED 灯带具有防尘防水的塑料盖,防护等级可达 IP54。该款 LED 灯具采用紧凑型设计,长度为 350 mm,因此非常适合用于对负荷没有特殊要求的机床和设备。

由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10) ,因此几乎无需维护。
附件:82100-20 电源模块 24V DC。
86090-25 灯座。
86091-02 调光控制器。
图纸提示:
1) 入口侧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86025-10 LED 机床照明灯带有铝制壳体 5600K,可调光,24 伏直流电 628 kB

图纸

LED 机床照明灯带有铝制壳体 5600K,可调光,24 伏直流电

商品选择/筛选

订货号

L连接可调光
灯座CAD配件价格订购
86025-10-310X0350350M12,A 编码是的内置 LED 根据要求
订货号

灯泡功率
W
工作电压
V DC
灯光分布反射角度
CAD配件价格订购
86025-10-310X0350~824+/-10%直接120° 根据要求
订货号

色温
光通量
lm
光效率
lm/W
显色指数
使用寿命
灯泡
眩光控制防护级别防护等级风险组别
(DIN EN 62471)
可级联静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
86025-10-310X03505600 K(日光白)1336155>85>100.000 h (L80/B10)清晰IP54III自由组别 根据要求
订货号

眩光控制防护级别防护等级风险组别
(DIN EN 62471)
可级联静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
86025-10-310X0350清晰IP54III自由组别 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83