|
|
80150_A插塞连接器 M8x1,带有螺纹锁的非屏蔽式衬套,A 型,直型衬套 |
返回 |
|
|
产品说明材料:外壳:塑料。 电缆:PUR(4 针 PVC)。 绝缘绞合线:PP(4 针 PVC)。 触点:铜合金。 接触面:Au(金)。 锁定装置:压铸锌镀镍。规格:衬套(母模)。 外壳颜色:黑色。 电缆颜色:黑色。提示:带有螺纹锁的插塞连接器。 电缆上包覆成型的插塞连接器。 根据颜色代码 DIN 47100 进行芯线标记。 编码 A。锁定装置的建议拧紧扭矩为 0.4 Nm。 此插塞连接器的设计用于工厂、控制装置和电器制造。技术参数:插拔周期数:≥ 100。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | P | D1 | L | 引出线数 x 导线截面 | 防护级别 | 工作电压 V | 额定 浪涌电压 V | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80150-010X2000 | 3 针 | A | 直形衬套 | 2000 | 4,1 | 32 | 3 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 根据要求 | | 80150-010X5000 | 3 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 4,1 | 32 | 3 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 根据要求 | | 80150-011X3000 | 4 针 | A | 直形衬套 | 3000 | 4,8 | 32 | 4 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 根据要求 | | 80150-011X5000 | 4 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 4,8 | 32 | 4 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 50 AC / 60 DC | 1500 |  | | 根据要求 | | 80150-012X3000 | 8 针 | A | 直形衬套 | 3000 | 5,5 | 34 | 8 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | 800 |  | | 根据要求 | | 80150-012X5000 | 8 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 5,5 | 34 | 8 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | 800 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 额定电流 (40 °C) A | 导体电阻 (20 °C) Ω/Km | 脏物程度 | 标称电压 V | 测试电压 V | 弯曲半径 电缆 波动 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80150-010X2000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 根据要求 | | 80150-010X5000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 根据要求 | | 80150-011X3000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 根据要求 | | 80150-011X5000 | 4 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 根据要求 | | 80150-012X3000 | 1,5 | 78 | 3 | 300 AC | 3000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 根据要求 | | 80150-012X5000 | 1,5 | 78 | 3 | 300 AC | 3000 AC | ≥ 10 x D1 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 弯曲半径 电缆 固定 | 最大 弯曲循环 次数 | 温度范围 电缆 波动 | 温度范围 电缆 固定 | 电磁兼容性 | 无卤素 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80150-010X2000 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-010X5000 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-011X3000 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | | 80150-011X5000 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | | 80150-012X3000 | ≥ 6 x D1 | 2000000 (25 °C) | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | | 80150-012X5000 | ≥ 6 x D1 | 2000000 (25 °C) | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | |
|
|