norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于推杆的不锈钢或铝制执行器,B 型
85000-50_B

用于推杆的不锈钢或铝制执行器,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:执行器是完整的机电一体化系统。它们由无电池多圈编码器、齿轮箱、电机以及集成的电源和控制电子设备组成。
执行器是智能调节单元,可连接到机器轴端或安装在机器轴或主轴上。它们将接收到的行程指令转换为机械旋转运动,从而驱动机器轴。为防止驱动装置随机器轴旋转,使用由扭矩支撑和安装支架组成的安装套件(85000-51)。
材料:不锈钢或铝制外壳。
不锈钢适配器。
提示:执行器需要两种电源电压,范围在 24 V 至 30 V 直流电之间‌。驱动装置配有机械式紧急手动超控装置,可在断电等故障情况下进行手动操作。还可通过服务插头(迷你 USB)使用支持工具对驱动装置进行配置。应用:执行器不是为在额定扭矩下连续运行而设计的,而是为短期运行而设计。关于接通时间(ED),适用以下间隔:在 100 % 负载力矩下,ED 为 25 %,这相当于额定运行模式 S2,基准时间为 4 分钟:接通时间(ED)= 1 分钟,随后是暂停时间(PD)为 3 分钟‌。在负载扭矩降低的情况下,ED 可高达 50 %,具体取决于环境条件和应用。其他运行模式受 l²t 和温度监控以及可调电流限制的保护。在此保护范围内,允许短暂增加起动扭矩。装配:执行器的窄侧可水平或垂直安装在机器轴上。重要的是,输出轴(固定轴承)和扭矩支撑(浮动轴承)的固定点必须对齐,以便将所有部件上的机械应力降至最低。水平安装时,执行器的窄侧必须朝上。只有在对安装情况进行仔细评估并获得制造商批准后,才允许横向安装,即宽边朝上。
安装方案采用固定-浮动轴承配置。固定轴承通过带固定环的空心轴将执行器直接安装在机器轴上,从而支撑执行器的质量。扭矩支撑可防止执行器旋转,并作为浮动轴承补偿输出轴上的任何不平衡运动。
附件:用于执行器 85000-51 的不锈钢安装套件。
用于执行器 80150-30 的连接器。
图纸提示:
1. 状态指示灯 - 设备(LED1)
2. 状态指示灯 - 通信(LED2)
3. 通信接口(IN)
4. 通信接口(OUT)
5. 功能性接地(埋头螺栓 M4)
6. 可拆卸的调节元件盲塞
7. 可拆卸的手动调节盲塞
8. 电源连接器
9. 状态指示 - IO-Link-状态(LED1)
10. 状态指示 - IO-Link-通信(LED2)
11. 连接器 M12:通信接口
12. 埋头螺栓 M4(功能性接地)
13. 可拆卸的调节元件盲塞
14. 用于维修目的的可拆卸盲塞
15. 连接器 M12:电源
16. 水平安装位置
17. 垂直安装位置
18. 横向位置
19. 机器轴
20. 滑动轴承
21. 扭矩支撑
22. 轴螺钉
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 85000-50_B 用于推杆的不锈钢或铝制执行器,B 型 426 kB

图纸

用于推杆的不锈钢或铝制执行器,B 型

商品选择/筛选

订货号类型类型 2主体
材料
主体
表面
BD

扭矩
Nm
LL1L2防护级别CAD配件价格订购
85000-50-2081BIO-Link不锈钢-28516317,515IP67 根据要求
85000-50-2101BIO-Link不锈钢-310516317,515IP67 根据要求
85000-50-2121BIO-Link不锈钢-412516317,515IP67 根据要求
85000-50-2082BIO-Link铝制阳极氧化28516417,515IP67 根据要求
85000-50-2102BIO-Link铝制阳极氧化310516417,515IP67 根据要求
85000-50-2122BIO-Link铝制阳极氧化412516417,515IP67 根据要求