83000-10_A
电感式接近开关,A 型,盒状,带螺纹和连接电缆
返回
产品
产品概览
电动机构
传感器
感应传感器,磁场传感器
电感式接近开关,盒状,带螺纹
电感式接近开关,A 型,盒状,带螺纹和连接电缆
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
镀镍不锈钢或黄铜制壳体。
PBT 活性表面。
规格:
电压:U = 10 - 30 V 直流
功能:常开触点
开关方式:PNP
安装方式:齐平
防护等级:IP 67
提示:
非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。
短路和反极性保护。
温度范围:
-25 °C 至 +70 °C
安全:
此产品不适合用作保护人员的传感器。
图纸提示:
1) LED-指示灯
P = 电缆长度
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 83000-10_A 电感式接近开关,A 型,盒状,带螺纹和连接电缆
208 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
类型
G
L
P
材料
感应面
感应距离
Sn(mm)
电流 I
max.(mA)
开关频率 f
(Hz)
连接方式
引出线数
x
导线截面
CAD
配件
价格
订购
83000-10-010X5000
不锈钢
A
M8x1
30
5000
PBT
1,5
200
3000
PUR 电缆
3 x 0,14 mm²
根据要求
本类目的其他商品
83000-10_B
电感式接近开关,B 型,盒状,带螺纹和连接器
83000-10_C
电感式接近开关,C 型,盒状,带螺纹和电缆,带连接器