norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
安全开关 RFID 编码
83456

安全开关 RFID 编码

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料外壳。规格:作用形式:RFID。
电压类型:DC(直流电压)。
安装类型:不齐平。
防护等级:IP 67。
订购须知:需要相应的感应块来匹配相应的安全开关。感应块必须单独订购。提示:采用 RFID 技术的安全开关,用于防护门、防护罩和翻盖。打开保护装置会导致系统自动安全关闭。

安全开关通过 RFID 无接触工作。电子设备位于完全封装的外壳中。最多可以串联 31 个传感器。这也适用于需要监控多个安全门的系统。

开关状态由三个 LED 灯指示。
黄色:运行状态。
绿色:电源电压。
红色:故障。

合格证书:
TÜV、cULus、EAC、FCC、IC。

符合的标准:
ISO 13849-1、IEC 60947-5-3、EN 62061、 IEC 61508。
使用说明:83456-11182:通用编码。任何合适的感应块都由安全开关识别。编码级别符合 ISO 14119 低。

83456-21182:单独编码,可以多次演示。为了由安全开关识别执行器,必须在启动时通过演示过程将它们分配给安全开关。通过这种分配方式实现了较高的防篡改性。编码级别符合 ISO 14119 高。安全开关仅识别已经示教的感应块。当新的感应块被示教时,前一个感应块的代码将被锁定。
温度范围:-25 °C 至 +65 °C。附件:安全开关感应块 RFID 编码 83456-10。安全:性能水平,最高达:E
类别符合 EN 13849:4
PFH 值:6.80 x 10-10/h
安全完整性等级 (SIL),适用于:3
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83456 安全开关 RFID 编码 404 kB

图纸

安全开关 RFID 编码

商品选择/筛选

订货号

类型 2LED
指示灯
数量
工作电压
V DC
工作电流
mA
CAD配件价格订购
83456-11182编码通用324(最小 20.4 - 最大 26.4)600 根据要求
83456-21182单独编码,可以多次演示324(最小 20.4 - 最大 26.4)600 根据要求
订货号

开关频率 f
(Hz)
安全
数字化输出
数量
带消息功能的
半导体输出
数量
安全的
感应距离 Sn
前端 EIN mm
安全的
感应距离 Sn
前端 AUS mm
CAD配件价格订购
83456-111821211018 根据要求
83456-211821211018 根据要求
订货号

安全的
感应距离 Sn
侧面 EIN mm
安全的
感应距离 Sn
侧面 AUS mm
感应距离 Sn
前端
mm
感应距离 Sn
侧面
mm
连接方式极数CAD配件价格订购
83456-11182615129连接器 M88 引脚 根据要求
83456-21182615129连接器 M88 引脚 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83