norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
安全开关 磁编码
83455

安全开关 磁编码

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料外壳。规格:作用形式:磁性,簧片触点。
电压类型:DC(直流电压)。
安装方式:准平齐。
防护等级:IP 67。
订购须知:需要相应的感应块来匹配相应的安全开关。感应块必须单独订购。提示:用于防护门、防护罩和翻盖的磁性安全开关。打开保护装置会导致系统自动安全关闭。

安全开关通过编码磁铁系统无接触工作。电子设备位于完全封装的外壳中。根据型号不同,开关状态由 LED 指示。

合格证书:
TÜV、cULus、EAC。

符合的标准:
ISO 13849-1,IEC 60947-5-3,BG-GS-ET-14。
温度范围:-25 °C 至 +70 °C附件:用于安全开关磁编码 83455-10 的感应块。图纸提示:
1) 右
2) 左
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83455 安全开关 磁编码 281 kB

图纸

安全开关 磁编码

商品选择/筛选

订货号

门挡器LED
指示灯
数量
备注信号触点开关电压
最大 V DC

CAD配件价格订购
83455-1021061右侧--是的30 根据要求
83455-2021061左侧--是的30 根据要求
83455-1021161右侧1防护门关闭时 LED 亮起是的24 根据要求
83455-2021161左侧1防护门关闭时 LED 亮起是的24 根据要求
83455-1020142右侧1防护门关闭时 LED 亮起24 根据要求
83455-2020142左侧1防护门关闭时 LED 亮起24 根据要求
83455-1020042右侧--75 根据要求
83455-2020042左侧--75 根据要求
订货号

开关电流
最大 A
开关功率
最大 VA
开关频率
最大 Hz
常开
(安全触点)
数量
常开
(信号触点)
数量
CAD配件价格订购
83455-10210610,410521 根据要求
83455-20210610,410521 根据要求
83455-102116100,2521 根据要求
83455-202116100,2521 根据要求
83455-102014200,252- 根据要求
83455-202014200,252- 根据要求
83455-10200420,41052- 根据要求
83455-20200420,41052- 根据要求
订货号

感应距离
Sn EIN
mm
Schaltabstand
Sn AUS
mm
连接方式极数CAD配件价格订购
83455-1021061515连接器 8mm6 针 根据要求
83455-2021061515连接器 8mm6 针 根据要求
83455-1021161515连接器 8mm6 针 根据要求
83455-2021161515连接器 8mm6 针 根据要求
83455-1020142515连接器 M84 针 根据要求
83455-2020142515连接器 M84 针 根据要求
83455-1020042515连接器 M84 针 根据要求
83455-2020042515连接器 M84 针 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83