norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制型材管。
铝制终端元件。
钢制轴。
规格:自然色阳极氧化型材管。
黑色阳极氧化终端元件。
提示:推杆用于线性移动和定位。滑块通过丝杠移动。这种移动可以通过手轮手动或电动驱动来实现。滑轨在型材导轨上无间隙滑动。温度范围:0 °C 至 +60 °C附件:用于推杆 85000-50 的不锈钢或铝制执行器。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29104_A 方形铝制推杆,A 型 164 kB

图纸

方形铝制推杆,A 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

B1B2B3D

D1D2D3HH1行程
S
LL1L2EV 类

CAD配件价格订购
29104-030X300A单面安装板3021564222M04x258M62072043002518Tr 14x330 根据要求
29104-030X500A单面安装板3021564222M04x258M62074045002518Tr 14x330 根据要求
29104-030X800A单面安装板3021564222M04x258M62077048002518Tr 14x330 根据要求
29104-040X1000A单面安装板4029685428M05x3010M626888510002822Tr18x440 根据要求
29104-040X300A单面安装板4029685428M05x3010M62681853002822Tr18x440 根据要求
29104-040X500A单面安装板4029685428M05x3010M62683855002822Tr18x440 根据要求
29104-040X800A单面安装板4029685428M05x3010M62686858002822Tr18x440 根据要求
29104-050X1000A单面安装板5038856735M06x3012M8331086010003025Tr 20x450 根据要求
29104-050X500A单面安装板5038856735M06x3012M833103605003025Tr 20x450 根据要求
29104-050X800A单面安装板5038856735M06x3012M833106608003025Tr 20x450 根据要求