norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢 1.0037。
铝 EN AW-6060。
规格:镀锌钢
铝制,经阳极氧化处理。
提示:圆形管和方形管的制造公差专为管材夹紧系统而设计。

*只能交付实心材料的 10X10 铝制方管。
根据要求:- 客户定制剪裁(最大长度:5000 mm)
- 不锈钢管(最大长度:3000 mm)
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29050 圆形和方形管材 195 kB

图片(总概述)

圆形和方形管材

商品选择/筛选

订货号名称主体
材料
说明D1D2LCAD配件价格订购
29050-0112X500圆管钢制Ø12 x 1,512 ±0,19500 根据要求
29050-0112X1000圆管钢制Ø12 x 1,512 ±0,191000 根据要求
29050-0112X2000圆管钢制Ø12 x 1,512 ±0,192000 根据要求
29050-0114X500圆管钢制Ø14 x 1,514 ±0,111500 根据要求
29050-0114X1000圆管钢制Ø14 x 1,514 ±0,1111000 根据要求
29050-0114X2000圆管钢制Ø14 x 1,514 ±0,1112000 根据要求
29050-0115X500圆管钢制Ø15 x 1,515 ±0,112500 根据要求
29050-0115X1000圆管钢制Ø15 x 1,515 ±0,1121000 根据要求
29050-0115X2000圆管钢制Ø15 x 1,515 ±0,1122000 根据要求
29050-0116X500圆管钢制Ø16 x 1,516 ±0,113500 根据要求
29050-0116X1000圆管钢制Ø16 x 1,516 ±0,1131000 根据要求
29050-0116X2000圆管钢制Ø16 x 1,516 ±0,1132000 根据要求
29050-0118X500圆管钢制Ø18 x 1,518 ±0,115500 根据要求
29050-0118X1000圆管钢制Ø18 x 1,518 ±0,1151000 根据要求
29050-0118X2000圆管钢制Ø18 x 1,518 ±0,1152000 根据要求
29050-0120X500圆管钢制Ø20 x 220 ±0,116500 根据要求
29050-0120X1000圆管钢制Ø20 x 220 ±0,1161000 根据要求
29050-0120X2000圆管钢制Ø20 x 220 ±0,1162000 根据要求
29050-0125X500圆管钢制Ø25 x 225 ±0,121500 根据要求
29050-0125X1000圆管钢制Ø25 x 225 ±0,1211000 根据要求
29050-0125X2000圆管钢制Ø25 x 225 ±0,1212000 根据要求
29050-0130X500圆管钢制Ø30 x 230 ±0,126500 根据要求
29050-0130X1000圆管钢制Ø30 x 230 ±0,1261000 根据要求
29050-0130X2000圆管钢制Ø30 x 230 ±0,1262000 根据要求
29050-0140X500圆管钢制Ø40 x 440 ±0,1532500 根据要求
29050-0140X1000圆管钢制Ø40 x 440 ±0,15321000 根据要求
29050-0140X2000圆管钢制Ø40 x 440 ±0,15322000 根据要求
29050-0150X500圆管钢制Ø50 x 450 ±0,242500 根据要求
29050-0150X1000圆管钢制Ø50 x 450 ±0,2421000 根据要求
29050-0150X2000圆管钢制Ø50 x 450 ±0,2422000 根据要求
29050-0220X500圆管铝制Ø20 x 320 ±0,114500 根据要求
29050-0220X1000圆管铝制Ø20 x 320 ±0,1141000 根据要求
29050-0220X2000圆管铝制Ø20 x 320 ±0,1142000 根据要求
29050-0230X500圆管铝制Ø30 x 230 ±0,126500 根据要求
29050-0230X1000圆管铝制Ø30 x 230 ±0,1261000 根据要求
29050-0230X2000圆管铝制Ø30 x 230 ±0,1262000 根据要求
29050-0240X500圆管铝制Ø40 x 340 ±0,1534500 根据要求
29050-0240X1000圆管铝制Ø40 x 340 ±0,15341000 根据要求
29050-0240X2000圆管铝制Ø40 x 340 ±0,15342000 根据要求
29050-0250X500圆管铝制Ø50 x 350 ±0,244500 根据要求
29050-0250X1000圆管铝制Ø50 x 350 ±0,2441000 根据要求
29050-0250X2000圆管铝制Ø50 x 350 ±0,2442000 根据要求
29050-4120X500方管钢制20 x 20 x 120 ±0,318500 根据要求
29050-4120X1000方管钢制20 x 20 x 120 ±0,3181000 根据要求
29050-4120X2000方管钢制20 x 20 x 120 ±0,3182000 根据要求
29050-4125X500方管钢制25 x 25 x 1,525 ±0,322500根据要求
29050-4125X1000方管钢制25 x 25 x 1,525 ±0,3221000根据要求
29050-4125X2000方管钢制25 x 25 x 1,525 ±0,3222000根据要求
29050-4130X500方管钢制30 x 30 x 230 ±0,326500 根据要求
29050-4130X1000方管钢制30 x 30 x 230 ±0,3261000 根据要求
29050-4130X2000方管钢制30 x 30 x 230 ±0,3262000 根据要求
29050-4140X500方管钢制40 x 40 x 340 ±0,434500 根据要求
29050-4140X1000方管钢制40 x 40 x 340 ±0,4341000 根据要求
29050-4140X2000方管钢制40 x 40 x 340 ±0,4342000 根据要求
29050-4210X500方管铝制10 x 1010*-500 根据要求
29050-4210X1000方管铝制10 x 1010*-1000 根据要求
29050-4210X2000方管铝制10 x 1010*-2000 根据要求
29050-4220X500方管铝制20 x 20 x 1,520 ±0,217500 根据要求
29050-4220X1000方管铝制20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 根据要求
29050-4220X2000方管铝制20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 根据要求
29050-4230X500方管铝制30 x 30 x 230 ±0,226500 根据要求
29050-4230X1000方管铝制30 x 30 x 230 ±0,2261000 根据要求
29050-4230X2000方管铝制30 x 30 x 230 ±0,2262000 根据要求
29050-4240X500方管铝制40 x 40 x 440 ±0,332500 根据要求
29050-4240X1000方管铝制40 x 40 x 440 ±0,3321000 根据要求
29050-4240X2000方管铝制40 x 40 x 440 ±0,3322000 根据要求