norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热塑性塑料。规格:黑色。提示:通过使用变径轴套可以夹紧小型管或从圆形管调整为方形管。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29042 圆形变径轴套 214 kB

图片(总概述)

圆形变径轴套

商品选择/筛选

订货号类型 2A

BCD

ELCAD配件价格订购
29042-01812针对圆形管12,25182,511,92,430 根据要求
29042-01814针对圆形管14,25182,511,92,430 根据要求
29042-01815针对圆形管15,25182,511,92,430 根据要求
29042-01816针对圆形管16,25182,511,92,430 根据要求
29042-03020针对圆形管20,25303,518,93,445 根据要求
29042-03025针对圆形管25,25303,518,93,445 根据要求
29042-13020针对方形管20,25303,518,93,445 根据要求
29042-11810针对方形管10,25182,511,92,430 根据要求