norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热塑性塑料。规格:黑色。提示:通过使用变径轴套可以夹紧小型管或从方形管调整为圆形管。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29040 方形变径轴套 227 kB

图片(总概述)

方形变径轴套

商品选择/筛选

订货号类型 2A

BLCAD配件价格订购
29040-03020针对圆形管Ø 20,2530,345 根据要求
29040-03025针对圆形管Ø 25,2530,345 根据要求
29040-03030针对圆形管Ø 30,2530,345 根据要求
29040-13020针对方形管20,530,345 根据要求
29040-13025针对方形管25,530,345 根据要求