|
|
29034_A铝制铰接式管接头,带球形接头,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:管接头采用齿形设计,因此可以以 15° 的齿距旋转 180°。 管接头在球节上有一个可 360° 旋转的连接板,因此在进行调整时提供了更大的自由度。 传感器、反射器和其他元件等组件可以连接到这些组件上并单独调整。适用于需要精确对准和频繁重新调整的组件。 连接板的旋转范围是 60°。材料:铸铝。 圆柱形螺栓 ISO 4762 和六角螺母 DIN 985,钢制。规格:经光滑打磨处理。 镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。提示:可与其他尺寸为 18 mm 和 30 mm 的管接头结合使用。
球节的特殊表面涂层可确保高强度夹紧。
拧紧夹紧螺钉的最大扭矩: M6: 10 Nm。 M8: 25 Nm。 M10: 50 Nm。
关于力和力矩的数据是非约束性的指导值,由于不同的应用条件,如可夹紧型材的温度或表面特性,在个别情况下无法实现。 这些数据不代表产品的质量保证或保证属性。附件:- 圆形管和方形管 29050 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | B | C | D
| E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Mb (Nm) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29034-5181 | A | 18,1 | 5,5 | 21 | M5X10 | 25 | 15 | 40 | 20 | 30 | 65 | 30 | 88 | 62 | 44 | 9 |  | | 根据要求 | |
|
|