|
|
29006_A不锈钢制 T 型件管接头,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:用于固定的夹紧杆。规格:经电解抛光处理。根据要求:- 圆形管和方形管 29050 附件:精铸不锈钢 1.4308。
圆柱头螺栓 ISO 4762 和六角螺母 ISO 4032,不锈钢制。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | B | C | D | E | F | K | L | M | P | R | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29006-11212 | A | 12,1 | 12,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | 根据要求 | | 29006-11414 | A | 14,1 | 14,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | 根据要求 | | 29006-11616 | A | 16,1 | 16,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | 根据要求 | | 29006-11818 | A | 18,1 | 18,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | 根据要求 | | 29006-12020 | A | 20,1 | 20,1 | 30,5 | 25 | 32 | 35 | 55,5 | 65,5 | 43 | 23 | 49,5 | M6x18 |  | | 根据要求 | |
|
|