norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
圆管的塑料件管接头底脚,双支腿,带横向连接杆,B 型
29350-02_B

圆管的塑料件管接头底脚,双支腿,带横向连接杆,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料。
1.4301 不锈钢螺栓和螺母。

规格:黑色。
亮色螺栓和螺母。
提示:圆管由两个螺钉夹紧。件管接头适用于带 M16 螺纹的脚杯。

带横向连接杆的双支腿件管接头可用于进一步稳定输送系统。

符合 DIN EN 10220 标准的配套钢管。

A 型:双支腿件管接头,180° 角。
B 型:双支腿件管接头,120° 角。
根据要求:镀锌钢制成的螺栓和螺母。
其他材料和颜色。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29350-02_B 圆管的塑料件管接头底脚,双支腿,带横向连接杆,B 型 208 kB

图纸

圆管的塑料件管接头底脚,双支腿,带横向连接杆,B 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3GHH1H2LL1F max.
kN
CAD配件价格订购
29350-02-14842B48,342,4400430M161858545104709,6 根据要求
29350-02-14848B48,348,3400430M161858545104709,6 根据要求
29350-02-16042B60,342,4400430M161858545104709,6 根据要求
29350-02-16048B60,348,3400430M161858545104709,6 根据要求