norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙主体。规格:黑色主体。提示:螺纹塞子用于轻松将调节脚和万向脚固定在管材上。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27835-05_B 用于方管的塑料螺纹塞,B 型,矩形 289 kB

图纸

用于方管的塑料螺纹塞,B 型,矩形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型ABD1

HLL1负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27835-05-4020081520B矩形4020M852414,5240x20x1,5-2 根据要求
27835-05-4025081520B矩形4025M852414,5240x25x1,5-2 根据要求
27835-05-4030081520B矩形4030M852414,5240x30x1,5-2 根据要求
27835-05-5020081520B矩形5020M852414,5250x20x1,5-2 根据要求
27835-05-5025082530B矩形5025M852414,5250x25x1,5-2 根据要求
27835-05-5030081015B矩形5030M852414,5250x30x1-1,5 根据要求
27835-05-5030081520B矩形5030M852414,5250x30x1,5-2 根据要求
27835-05-6025081520B矩形6025M852414,5260x25x1,5-2 根据要求
27835-05-6030081520B矩形6030M852414,5260x30x1,5-2 根据要求
27835-05-6040081520B矩形6040M852414,5260x40x1,5-2 根据要求
27835-05-4020101520B矩形4020M1052414,5240x20x1,5-2 根据要求
27835-05-4025101520B矩形4025M1052414,5240x25x1,5-2 根据要求
27835-05-4030101520B矩形4030M1052414,5240x30x1,5-2 根据要求
27835-05-5020101520B矩形5020M1052414,5250x20x1,5-2 根据要求
27835-05-5025102530B矩形5025M1052414,5250x25x1,5-2 根据要求
27835-05-5030101015B矩形5030M1052414,5250x30x1-1,5 根据要求
27835-05-5030101520B矩形5030M1052414,5250x30x1,5-2 根据要求
27835-05-6025101520B矩形6025M1052414,5260x25x1,5-2 根据要求
27835-05-6030101520B矩形6030M1052414,5260x30x1,5-2 根据要求
27835-05-6040101520B矩形6040M1052414,5260x40x1,5-2 根据要求
27835-05-4030121520B矩形4030M1252414,5240x30x1,5-2 根据要求
27835-05-5030121015B矩形5030M1252414,5250x30x1-1,5 根据要求
27835-05-5030121520B矩形5030M1252414,5250x30x1,5-2 根据要求
27835-05-6030121520B矩形6030M1252414,5260x30x1,5-2 根据要求
27835-05-6040121520B矩形6040M1252414,5260x40x1,5-2 根据要求