norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙主体。规格:黑色主体。提示:螺纹塞子用于轻松将调节脚和万向脚固定在管材上。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27835-05_A 用于方管的塑料螺纹塞,A 型,正方形 273 kB

图纸

用于方管的塑料螺纹塞,A 型,正方形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型AD1

HLL1负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27835-05-2020081520A方形20M8516,514,5220x20x1,5-2 根据要求
27835-05-2222081520A方形22M8516,514,5222x22x1,5-2 根据要求
27835-05-2525081520A方形25M8516,514,5225x25x1,5-2 根据要求
27835-05-3030081520A方形30M8516,514,5230x30x1,5-2 根据要求
27835-05-3030082530A方形30M8516,514,5230x30x2,5-3 根据要求
27835-05-3232081520A方形32M852414,5232x32x1,5-2 根据要求
27835-05-3434081520A方形34M852414,5234x34x1,5-2 根据要求
27835-05-3535081520A方形35M852414,5235x35x1,5-2 根据要求
27835-05-3838081520A方形38M852414,5238x38x1,5-2 根据要求
27835-05-4040081520A方形40M852414,5240x40x1,5-2 根据要求
27835-05-4040082530A方形40M852414,5240x40x2,5-3 根据要求
27835-05-4545081520A方形45M852414,5245x45x1,5-2 根据要求
27835-05-5050081520A方形50M852414,5250x50x1,5-2 根据要求
27835-05-5050082530A方形50M852414,5250x50x2,5-3 根据要求
27835-05-2020101520A方形20M10516,514,5220x20x1,5-2 根据要求
27835-05-2222101520A方形22M10516,514,5222x22x1,5-2 根据要求
27835-05-2525101520A方形25M10516,514,5225x25x1,5-2 根据要求
27835-05-3030101520A方形30M10516,514,5230x30x1,5-2 根据要求
27835-05-3030102530A方形30M10516,514,5230x30x2,5-3 根据要求
27835-05-3232101520A方形32M1052414,5232x32x1,5-2 根据要求
27835-05-3434101520A方形34M1052414,5234x34x1,5-2 根据要求
27835-05-3535101520A方形35M1052414,5235x35x1,5-2 根据要求
27835-05-3838101520A方形38M1052414,5238x38x1,5-2 根据要求
27835-05-4040101520A方形40M1052414,5240x40x1,5-2 根据要求
27835-05-4040102530A方形40M1052414,5240x40x2,5-3 根据要求
27835-05-4545101520A方形45M1052414,5245x45x1,5-2 根据要求
27835-05-5050101520A方形50M1052414,5250x50x1,5-2 根据要求
27835-05-5050102530A方形50M1052414,5250x50x2,5-3 根据要求
27835-05-2525121520A方形25M12516,514,5225x25x1,5-2 根据要求
27835-05-3030121520A方形30M12516,514,5230x30x1,5-2 根据要求
27835-05-3030122530A方形30M12516,514,5230x30x2,5-3 根据要求
27835-05-3232121520A方形32M1252414,5232x32x1,5-2 根据要求
27835-05-3434121520A方形34M1252414,5234x34x1,5-2 根据要求
27835-05-3535121520A方形35M1252414,5235x35x1,5-2 根据要求
27835-05-3838121520A方形38M1252414,5238x38x1,5-2 根据要求
27835-05-4040121520A方形40M1252414,5240x40x1,5-2 根据要求
27835-05-4040122530A方形40M1252414,5240x40x2,5-3 根据要求
27835-05-4545121520A方形45M1252414,5245x45x1,5-2 根据要求
27835-05-5050121520A方形50M1252414,5250x50x1,5-2 根据要求
27835-05-5050122530A方形50M1252414,5250x50x2,5-3 根据要求